Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

22.05.2020

Sensores de presión con pantalla

Con funcionalidad extendida y una alto grado IP para aplicaciones flexibles

En máquinas con alta utilización, es importante detectar y evaluar todos los parámetros de la máquina. Esto es especialmente cierto en el área metalúrgica.

Los modernos centros de fresado o torneado tienen un circuito hidráulico para el cambio de herramientas y piezas de trabajo. Para garantizar la sujeción correcta de la herramienta y la pieza de trabajo, se debe controlar la presión del proceso del circuito hidráulico respectivo.

Los nuevos sensores de presión Balluff con pantalla le ofrecen un instrumento excepcional para lograrlo. Esta generación viene con protección IP67 de línea e incluso ofrece la opción de IP69K. Además de esta característica exclusiva, los sensores también ofrecen una funcionalidad ampliada: las salidas configurables le permiten hacer un uso flexible de los sensores de presión y aprovechar sus funciones de diagnóstico integrales para el monitoreo de la condición.

Las salidas configurables proporcionan control mediante IO-Link mientras se lee un valor analógico o el punto de conmutación establecido. También puede usar IO-Link para detectar y, cuando sea necesario, eliminar los picos de presión en el circuito. Todas las características ayudan a ofrecer un alto tiempo de funcionamiento de la máquina.

Características

  • Aplicación flexible con salidas configurables: analógica, digital y IO-Link

  • Puede soportar entornos hostiles: el grado de protección IP más alto del mercado (IP67, IP69K opcional) y un rango de temperatura de –40…+125°C

  • Funciones de diagnóstico adicionales: proporciona información sobre horas de funcionamiento, contador de pico de presión y tendencia de temperatura interna

  • Un sistema: desde el sensor hasta las redes y la conectividad en una sola fuente

Descargas

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?