Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

26.03.2021

Sensores fotoeléctricos con control de estado

Sistema inteligente de automatización y supervisión

SAMS (Smart Automation and Monitoring System) representa la filosofía de automatización integral de Balluff. Por un lado, el Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión comprende un gran número de funciones adicionales e información adicional para cada componente individual, mientras que, por otro lado, se caracteriza por su concepto de funcionamiento, configuración y diagnóstico uniforme y estandarizado.

Parte de este sistema es nuestro nuevo sensor fotoeléctrico BOS R254K para la detección fiable de objetos como botellas, contenedores y palés en la industria alimentaria y en el sector del envasado. Diseñado para aplicaciones exigentes, es ideal cuando la limpieza implica medios agresivos y alta presión. Resistente a los agentes de limpieza (Ecolab), ha superado el ciclo de limpieza según el alto estándar de Balluff. Los grados de protección IP67 e IP69K permiten su uso en aplicaciones críticas con condiciones ambientales adversas, especialmente en la automatización de fábricas.

Otro punto a favor: sus numerosas funciones adicionales permiten un control exhaustivo del estado. El sensor se autocontrola y, al mismo tiempo, proporciona útiles datos de diagnóstico. También se obtiene información valiosa relacionada con la ubicación instalada, incluida la propia aplicación. En definitiva, el sensor garantiza un mayor tiempo de funcionamiento de los equipos.

Características

  • IO-Link V1.1 (perfil de sensor inteligente 2)

  • Funciones adicionales: varios modos de funcionamiento también para la detección de objetos exigentes (funciones de promedio, tiempo y recuento, variación dinámica del umbral de conmutación, umbrales de conmutación preestablecidos, monitorización del LED emisor, registro de valores extremos)

  • Diseñado para condiciones ambientales adversas

  • El sensor se monitoriza a sí mismo y a su entorno: temperatura, humedad, vibración, inclinación, contaminación, reserva de función

Photoelectric sensor with condition monitoring

Descargas

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?