Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

19.03.2021

Sensores inductivos de lavado con valor añadido

La monitorización de las condiciones y las pruebas de lavado IP69K Plus amplían sus usos

Inductive washdown sensors with added value

Al igual que los demás sensores inductivos de nuestra cartera, éstos proporcionan una detección de posición sin contacto y resistente al desgaste de los objetos metálicos.

Sin embargo, estos son miembros de la cartera de sistemas de automatización y supervisión inteligentes (SAMS) de Balluff. Eso significa que están repletos de funciones adicionales.
En primer lugar, incluyen la monitorización del estado, que informa de la temperatura interna del sensor, la humedad relativa y la inclinación, además de la monitorización de las vibraciones en tiempo real a través de IO-Link. Las horas de funcionamiento del sensor y otras funciones también están disponibles mediante IO-Link.

En segundo lugar, los LED del sensor pueden mostrar la calidad de la señal del sensor, parpadear cuando se envía un ping a través de IO-Link para ayudarle a localizarlo o realizar otras funciones útiles.

Y en tercer lugar, cuentan con la clasificación IP68 e IP69K y la aprobación de Ecolab. Además, han superado lo que Balluff denomina prueba Washdown Plus, que simula más de 1.000 ciclos de lavado, el triple del número típico de ciclos para la prueba IP69K.

El M12 BES05Y7 ofrece una distancia de funcionamiento de 4 mm, mientras que el M18 BES05WY ofrece una distancia de funcionamiento de 8 mm. Ambos ofrecen un rango de temperatura ampliado de -40 ... 85 °C y dos salidas de conmutación.

Características

  • Punto de conmutación enseñable

  • Lavado Plus, diseñado especialmente para los procesos de limpieza más exigentes

  • Materiales de clase higiénica (acero inoxidable 1.4404/PBT)

  • Funcionalidad IO-Link ampliada mediante SAMS (sistema inteligente de automatización y monitorización)

  • Características inteligentes, como la monitorización de la temperatura interna y la humedad relativa

Inductive washdown sensors

Descargas

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?