Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

16.07.2025

Unidades de evaluación RFID con experiencia en IIoT

Lleve sus máquinas y sistemas a la IIoT con MQTT y REST API

Unidades de evaluación RFID con experiencia en IIoT

Con la creciente importancia de las fábricas inteligentes, es esencial una conexión en red eficiente y transparente de sus máquinas y sistemas. Nuestras unidades de evaluación BIS V IIoT permiten una integración perfecta de su solución RFID en el Internet industrial de las cosas (IIoT). Benefíciese de la reducción de costes y el aumento de la producción gracias a la optimización de los procesos y el aumento de la transparencia en la planta de producción. Aproveche las oportunidades que ofrece la digitalización y prepare su producción para el futuro.

Integración inteligente de dispositivos y recopilación de datos

Los datos del taller se envían a los sistemas informáticos de nivel superior para su posterior procesamiento mediante estos dispositivos inteligentes a través de interfaces de comunicación MQTT y REST API, que se utilizan ampliamente en el ecosistema de Internet y están estandarizadas en todas las empresas. A continuación, los datos recopilados se evalúan en los sistemas MES o ERP para visualizar los resultados o generar instrucciones de actuación.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL

Los cabezales de lectura/escritura (LF, HF, UHF) de su elección pueden conectarse a los 4 puertos RFID del BIS V IIoT independientemente de la frecuencia, para una máxima flexibilidad en su aplicación. También se pueden conectar dispositivos IO-Link adicionales al puerto maestro IO-Link integrado.

Puede configurar el BIS V IIoT y los componentes conectados de forma rápida e intuitiva a través de la interfaz gráfica de usuario del navegador y la API REST. Con la nueva función "Lectura con formato", también puede transferir sus datos binarios desde el soporte de datos al formato que desee. Esto le permite lograr una integración perfecta en su sistema MES o ERP. La configuración individual de las estructuras de datos, el contenido y los formatos de salida hace superfluos los programas de conversión adicionales o el reformateo manual.

Herramientas UHF adicionales como Loop Filter para el preprocesamiento y filtrado de datos o PowerScan le ayudan en la puesta en marcha y el funcionamiento de sus aplicaciones UHF.

Los dispositivos con conexión de alimentación M12 con codificación L compacta están normalizados conforme a la norma IEC 61076-2-111 y representan una solución orientada al futuro para sus aplicaciones RFID. También ofrecemos dispositivos con un concepto de conector de 7/8".

Versátil

Utilice todas las tecnologías RFID (LF, HF, UHF) con una sola unidad de evaluación

Estandarizado

Gracias a las interfaces de comunicación estandarizadas, la integración es pan comido.

Equipado para el IIoT

Con protocolos de TI como MQTT y REST API, está equipado para el futuro

Sencillo

La intuitiva interfaz de usuario web y otras herramientas para aplicaciones UHF garantizan una parametrización y puesta en marcha sencillas

Características especiales

  • Un dispositivo para todas las tecnologías RFID (LF, HF, UHF)
  • Integración informática sencilla gracias a MQTT y REST API
  • Parametrización rápida a través de la interfaz web
  • Salida de datos con formato personalizado
  • Herramientas UHF para simplificar la puesta en servicio
  • Conexión de alimentación seleccionable entre M12 Power y 7/8

¿Ya conoce nuestro configurador RFID?

Una solución RFID personalizada en unos pocos clics: Encuentre los productos adecuados para su aplicación utilizando el configurador RFID.

Pruébelo ahora

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?