Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Nueva generación de sistemas de medición de posición

Sensores magnetoestrictivos compactos para medir la posición sin contacto

Balluff ofrece una nueva generación de sensores magnetostrictivos en diseño de varilla y perfil para aplicaciones en las que se requiere la máxima precisión para la medición de posición en los espacios más reducidos.

Deseas el máximo rendimiento - necesitas una solución más sencilla: Clases de rendimiento C1 y B1

Las variantes de la cartera de sistemas magnetoestrictivos de medición de posición BTL de Balluff ofrecen una combinación individual de características en función del diseño del producto. Dentro de las respectivas familias de sensores se distingue entre dos clases de rendimiento (B1 / C1). Esto te permite configurar y diseñar fácilmente la solución de sensor que mejor se adapte a tu aplicación.

Lo que necesites

Con los sensores magnetostrictivos de la clase de rendimiento B1dispone de funciones básicas para su aplicación estándar con una excelente relación calidad-precio. "Lo que necesitas": productos fiables centrados en lo esencial.

Lo que necesitas

Con los sistemas de medición de posición BTL de clase de rendimiento C1 obtendrás el máximo rendimiento para tus aplicaciones más exigentes. Ya sea IO-Link, funciones ampliadas como Condition Monitoring o diversas opciones de conexión de enchufe: "Lo que quieras" con las versiones BTL C1.


Cuando el espacio es reducido, el BTL Ministab hace gala de sus puntos fuertes

El sensor magnetostrictivo, que ocupa muy poco espacio, es especialmente adecuado para su uso en cilindros hidráulicos para la retroalimentación de posición, en plantas de moldeo y laminado o para la tecnología de ascensores y polipastos. Además, el BTL Ministab se utiliza en máquinas de moldeo por inyección y para controlar el ángulo de inclinación de las palas del rotor en aerogeneradores.

La carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión te proporciona un componente robusto y duradero para tu aplicación. La medición sin contacto y, por tanto, sin desgaste, garantiza una larga vida útil y reduce los tiempos de inactividad.

El BTL Ministab está disponible en tres variantes, por lo que siempre encontrarás el producto adecuado para tu aplicación. Convencete tu mismo y configura ahora el sistema de medición de posición ideal para tu aplicación:


Medición fiable de la posición de piezas móviles de máquinas

Los sistemas de medición de posición en diseño de perfil también convencen por su diseño compacto. El diseño de la carcasa, que ahorra espacio, permite una integración sencilla en piezas móviles de la máquina para la detección continua de la posición. Por tanto, los sistemas de medición de posición en diseño de perfil son ideales para el control de prensas hidráulicas en el campo de la tecnología de conformado, por ejemplo.

Los sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en diseño de perfil también disponen de una amplia selección de variantes que pueden configurarse individualmente. Encuentra ahora la solución adecuada para tu aplicación:


De un vistazo - sus ventajas:

  • 2 clases de rendimiento (B1 / C1): la solución perfecta para tu aplicación
  • 3 diseños mecánicos para sus necesidades varilla o 2 versiones de perfil
  • Larga vida útil, sin desgaste gracias al principio de funcionamiento sin contacto
  • Instalación rápida y sencilla gracias a su diseño compacto
  • Configurable individualmente
  • Disponible con interfaz analógica o IO-Link
  • Parametrización sencilla a través de IO-Link
  • Monitorización continua de condiciones como temperatura, humedad y vida útil con dispositivos compatibles con IO-Link
  • medición simultánea de varias posiciones y velocidades
  • ideal para entornos industriales difíciles gracias a su carcasa de aluminio/acero inoxidable herméticamente sellada IP67/IP69K

¿Has encontrado el sensor magnetoestrictivo adecuado y sigues buscando la tecnología de conexión correcta? Aquí encontrarás los conectores y cables de conexión adecuados a tus necesidades.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?