Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE002J

BOS S-F02

Convertidores de señal

Función
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA
Transductor de salida (PNP/NPN)
Inversor de conmutación (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Entradas digitales
NPN
Conexión
Conector, M12x1
Conexión sensor
M12x1-Conector hembra, 4-polos
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
Función
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA
Transductor de salida (PNP/NPN)
Inversor de conmutación (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Entradas digitales
NPN
Conexión
Conector, M12x1
Conexión sensor
M12x1-Conector hembra, 4-polos
Material de carcasa
PBT
PA
Dimensiones
Ø 20 x 60 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?