Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Convertidores de señal
Función
Monitor de frecuencias hasta 1 kHz
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Entradas digitales
PNP
Conexión
Conector, M12x1
Conexión sensor
M12x1-Conector hembra, 4-polos
Recommended alternative
BAE012Y
Convertidores de señal
BAE SC-XA-M01
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS S-M01 | BAE SC-XA-M01 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Función |
Monitor de frecuencias hasta 1 kHz Amplificador de conmutación de hasta 400 mA |
Monitor de frecuencias hasta 1 kHz Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entradas digitales | PNP | PNP |
| Conexión | Conector, M12x1 | Conector, M12x1 |
| Conexión sensor | M12x1-Conector hembra, 4-polos | M12x1-Conector hembra, 4-polos |
| Material de carcasa |
PBT PA |
PBT PA |
| Dimensiones | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD