Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Convertidores de señal
Función
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA
Temporizador de retardo de conexión/desconexión
Temporizador de retardo de conexión/desconexión
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Entradas digitales
NPN
Conexión
Conector, M12x1
Conexión sensor
M12x1-Conector hembra, 4-polos
Alternativa recomendada
BAE0130
Convertidores de señal
BAE SC-XA-T04
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS S-T02 | BAE SC-XA-T04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Función |
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA Temporizador de retardo de conexión/desconexión |
Temporizador de retardo de conexión/desconexión Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Entradas digitales | NPN | NPN |
| Conexión | Conector, M12x1 | Conector, M12x1 |
| Conexión sensor | M12x1-Conector hembra, 4-polos | M12x1-Conector hembra, 4-polos |
| Material de carcasa |
PBT PA |
PBT PA |
| Dimensiones | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD