Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE003K

BAE PS-XA-1W-48-025-003

Fuentes de alimentación en carril DIN

Dimensiones
175.5 x 124.5 x 116.6 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Metal
Conexión
Borne, 0.25...4 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
175.5 x 124.5 x 116.6 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Metal
Conexión
Borne, 0.25...4 mm²
Tensión de entrada
115/230 V CA selección automática, Monofásica
Tensión nominal de salida CC
48 V
Corriente nominal de salida
2.5 A
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
CCC
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-35...70 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?