Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Fuentes de alimentación en carril DIN
Dimensiones
275.8 x 126.2 x 111.9 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Metal
Conexión
Borne, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm²
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-3Y-24-400-010 | BAE PS-XA-3Y-24-400-023 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 275.8 x 126.2 x 111.9 mm | 255 x 121 x 117.3 mm |
|---|---|---|
| Versión | Riel DIN | Riel DIN |
| Fijación | ensamble sobre riel de perfil | ensamble sobre riel de perfil |
| Material de carcasa | Metal | Metal |
| Conexión | Borne, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm² | Borne, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm² |
| Tensión de entrada | 400…500 VCA, Trifásico | 400…500 VCA, Trifásico |
| Tensión nominal de salida CC | 24 V | 24 V |
| Corriente nominal de salida | 40 A | 40 A |
| Grado de protección | IP20 | IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -25...80 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD