Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE004J

BDD 610-R3Q3-0-53-N-00

Pantallas

Función
Contador de un eje
Entradas, número
2
Número de salidas
2
Salidas digitales
2x PNP
Alimentación del sensor
24 V, máx. 500 mA
Alternativa recomendada
BAE010L Pantallas BDD 750-4D02-000-402-2-A
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
Contador de un eje
Entradas, número
2
Número de salidas
2
Salidas digitales
2x PNP
Alimentación del sensor
24 V, máx. 500 mA
Temperatura ambiente
0...40 °C
Grado de protección, parte frontal de carcasa
IP42
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Corte del panel de mando
68 x 92 mm
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?