Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Pantallas
Función
Contador de un eje
Entradas, número
4
Número de salidas
2
Salidas digitales
2x PNP
Alimentación del sensor
5 V/24 V, máx. 150 mA
Alternativa recomendada
BAE010L
Pantallas
BDD 750-4D02-000-402-2-A
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BDD 611-R3Q4-0-52-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Función | Contador de un eje | Contador de un eje |
|---|---|---|
| Entradas, número | 4 | 4 |
| Número de salidas | 2 | 4 |
| Salidas digitales | 2x PNP | 4x PNP |
| Alimentación del sensor | 5 V/24 V, máx. 150 mA | 5 V/24 V, máx. 250 mA |
| Temperatura ambiente | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Grado de protección, parte frontal de carcasa | IP42 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Corte del panel de mando | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Tensión de servicio Ub | - | 18...30 VDC |
| Frecuencia de entrada máx. | - | 1 MHz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD