Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE0067

BDD-AM 10-1-P

Pantallas

Función
Modo de indicación
Entradas, número
2
Interfaz, puerto 01
Impulso digital
Número de salidas
2
Salidas digitales
2x Relevador
Alternativa recomendada
BAE010M Pantallas BDD 750-1P01-000-203-2-A
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
Modo de indicación
Entradas, número
2
Interfaz, puerto 01
Impulso digital
Número de salidas
2
Salidas digitales
2x Relevador
Alimentación del sensor
5 V/24 V, máx. 300 mA
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado de protección, parte frontal de carcasa
IP64
Homologación/conformidad
CE
WEEE
EAC
Corte del panel de mando
68 x 138 mm
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?