Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE006K

BDD-UM 3023

Pantallas

Función
Indicación valor analógico
Entradas, número
1
Entradas analógicas
Tensión analógica/ corriente analógica (0…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Resolución
≤ 12 Bit
Salida analógica
Tensión analógica/ corriente analógica
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Función
Indicación valor analógico
Entradas, número
1
Entradas analógicas
Tensión analógica/ corriente analógica (0…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Resolución
≤ 12 Bit
Salida analógica
Tensión analógica/ corriente analógica
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección, parte frontal de carcasa
IP54
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Corte del panel de mando
45 x 92 mm
Classifications
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?