Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Dispositivo de conmutación analógico
Principio de funcionamiento
Convertidor de señal
Texto adicional
en el perfil de riel
Conexión
Bornes roscados
Entradas analógicas
Corriente analógica (0…10 mA)
Corriente analógica (0…20 mA)
Tensión analógica (0…10 V)
Corriente analógica (0…20 mA)
Tensión analógica (0…10 V)
Salida de conmutación
3x PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-611-A-1 | BES 516-615-PS-1-PU-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Principio de funcionamiento | Convertidor de señal | Convertidor de señal |
|---|---|---|
| Texto adicional | en el perfil de riel | para el ensamble in situ |
| Conexión | Bornes roscados | Cable |
| Entradas analógicas |
Corriente analógica (0…10 mA) Corriente analógica (0…20 mA) Tensión analógica (0…10 V) |
Tensión analógica (0…10 V) |
| Salida de conmutación | 3x PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO) | 3x PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | -10...70 °C |
| Grado de protección | IP20, IP40 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Conexión sensor | - | M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Material | - | Latón niquelada |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD