Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE008C

BIS C-820-0-004-D

Equipos port. de lect./escr. BF (70/455kHz)

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Nombre del producto
Standard
Dimensiones
68 x 45 x 123 mm
Utilización
para todos los dispositivos portátiles C-85x con conector jack de Ø6.3 mm
Indicación
Estado sistema: LED verde Batería baja: LED rojo
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Nombre del producto
Standard
Dimensiones
68 x 45 x 123 mm
Utilización
para todos los dispositivos portátiles C-85x con conector jack de Ø6.3 mm
Indicación
Estado sistema: LED verde Batería baja: LED rojo
Teclado
1 tecla
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado de protección
IP40
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?