Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Dispositivos portátiles de lectura/escritura HF (13.56 MHz)
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Nombre del producto
Standard
Dimensiones
97 x 55 x 232 mm
Forma de la antena
Circular
Indicación
Pantalla LCD 20 caracteres/4 líneas
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS M-810-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | AF (13.56 MHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Standard | - |
| Dimensiones | 97 x 55 x 232 mm | - |
| Forma de la antena | Circular | - |
| Indicación | Pantalla LCD 20 caracteres/4 líneas |
5" TFT color display with LED backlight 1280 x 720 pixels, 400 cd/m² Capacitive touch Surface hardness 7H |
| Teclado | 32 teclas alfanuméricas (4x8) | - |
| Tensión de servicio Ub | 2.4 V CC Batería NiMH | 3.8 VDC Batería |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | - |
| Grado de protección | IP40 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC (Radio) IC (Radio) WEEE CCC SRRC KC IFT |
| Principio de funcionamiento | - | Programador portátil |
| Sistema operativo | - | Android™ 11 |
| Procesador | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| Memoria de trabajo | - | 2 GB RAM |
| Memoria de datos | - | 16 GB Flash |
| Tipo de batería | - | Lithium-ion accu |
| Interfaz 01 | - | WLAN |
| Interfaz 02 | - | Bluetooth |
| Indicación de funcionamiento | - | Progress indicator, LED |
| Grado de protección | - | IP65 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD