Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Equipos port. de lect./escr. BF (70/455kHz)
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Nombre del producto
Read / write heads
Dimensiones
27 x 27 x 72 mm
Forma de la antena
Barra
Temperatura de almacenamiento
-20...60 °C
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-853 | BIS C-830-4-011-A | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Grupo de productos | BF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Read / write heads | - |
| Dimensiones | 27 x 27 x 72 mm | - |
| Forma de la antena | Barra | - |
| Temperatura de almacenamiento | -20...60 °C | - |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | - |
| Grado de protección | IP67 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Tecnologías RFID compatibles | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Frecuencia de trabajo | - | 70/455 kHz |
| Interfaz 01 | - | USB 2.0 |
| Interfaz 02 | - | RS485 |
| Conexión | - | Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos |
| Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables | - | 1 |
| Tensión de servicio Ub | - | 5 V DC LPS clase 2 |
| Grado de protección | - | IP40, montado |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD