Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Amplificadores externos para sensores capacitivos
Dimensiones
15 x 30 x 45 mm
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
PC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-NS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | PC | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP40 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD