Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAE00E1

BTL7-A-CB02-S115

Ayuda de ajuste/herramienta

Principio de funcionamiento
Caja de calibración
Utilización
para BTI sistemas magnetoestrictivos de medición de posición líneas
Conexión 1
M12x1, recto, 8-polos
Conexión 2
Regleta divisible, 2-polos
Dimensiones
61 x 25 x 732 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Principio de funcionamiento
Caja de calibración
Utilización
para BTI sistemas magnetoestrictivos de medición de posición líneas
Conexión 1
M12x1, recto, 8-polos
Conexión 2
Regleta divisible, 2-polos
Dimensiones
61 x 25 x 732 mm
Material
ABS
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado de protección
IP40
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?