Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAE00EP

BAE PS-XA-1W-24-038-602

Fuentes de alimentación Heartbeat®

Dimensiones
85.4 x 57 x 139 mm
Versión
IP67
Fijación
Fijación de brida
Material de carcasa
aluminio
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
85.4 x 57 x 139 mm
Versión
IP67
Fijación
Fijación de brida
Material de carcasa
aluminio
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra
Tensión de entrada
100…240 VCA, Monofásica
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
3.8 A
Potencia de salida máx.
91.2 W
Corriente de salida máx.
6 A para máx. 4 s
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cURus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?