Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Iluminación focal
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de punto
Dimensiones
Ø 30 x 64 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
170 mA
Alternativa recomendada
BAE011L
Iluminación focal
BAE LX-VS-SR030A
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-SR030 | BAE LX-VS-SR030A | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m |
|---|---|---|
| Versión | Iluminación de punto | Iluminación de punto |
| Dimensiones | Ø 30 x 64 mm | Ø 30 x 67.5 mm |
| Tensión asignada de servicio Ue CC | 24 V | 24 V |
| Consumo de corriente máx. | 170 mA | 300 mA |
| Operating Mode | Normal (continuous operation) |
Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling) |
| Entradas digitales | Disparador | Disparador |
| Material |
Acero fino (1.4301) Latón Vidrio |
Acero fino (1.4301) Latón PC |
| Superficie de iluminación | Ø 27 mm | Ø 25 mm |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Longitud de onda | 617 nm | 625 nm |
| Iluminancia (0,1 m) | 13800 Lux |
1100 Lux 190000 Lux (Boost mode) |
| Ángulo de irradiación | 17 ° | 10 ° |
| Temperatura ambiente | -10...55 °C | -10...50 °C |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD