Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.
Cancelado

BAE00JF

BAE LX-VS-HR100-E

Iluminación de fondo

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de fondo
Dimensiones
130 x 9.5 x 155 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
416 mA
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de fondo
Dimensiones
130 x 9.5 x 155 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
416 mA
Operating Mode
Normal (continuous operation)
Entradas digitales
Disparador
Material
Acero fino (1.4301)
Vidrio
PMMA
Superficie de iluminación
100 x 100 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
3700 Lux
Ángulo de irradiación
55° x 55°
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP69K
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?