Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Módulos de comunicación AF (13,56 MHz)
Dimensiones
107 x 33 x 104 mm
Interfaz
Profibus DP Slave;USB 2.0
Con aislamiento galvánico
Con aislamiento galvánico
Interfaces adicionales
Subred 16 (RS485)
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión
Temperatura ambiente
-20...50 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD