Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE00JM

BIS Z-GW-001-TCP

Módulos de comunicación AF (13,56 MHz)

Dimensiones
107 x 33 x 109 mm
Interfaz
Ethernet TCP/IP
Interfaces adicionales
Subred 16 (RS485)
Material de carcasa
Aluminio, Fundición a presión
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
107 x 33 x 109 mm
Interfaz
Ethernet TCP/IP
Interfaces adicionales
Subred 16 (RS485)
Material de carcasa
Aluminio, Fundición a presión
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado de protección
IP30
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?