Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE00KC

BOS S-T01-SA3

Convertidores de señal

Función
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA
Temporizador de retardo de conexión/desconexión
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Entradas digitales
PNP
Conexión
Conector, M12x1
Conexión sensor
M12x1-Conector hembra, 4-polos
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Función
Amplificador de conmutación de hasta 400 mA
Temporizador de retardo de conexión/desconexión
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Entradas digitales
PNP
Conexión
Conector, M12x1
Conexión sensor
M12x1-Conector hembra, 4-polos
Material de carcasa
PBT
PA
Dimensiones
Ø 20 x 60 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?