Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012

Iluminación focal

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de punto
Dimensiones
Ø 12 x 41.5 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
83 mA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de punto
Dimensiones
Ø 12 x 41.5 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
83 mA
Operating Mode
Normal (continuous operation)
Entradas digitales
Disparador
Material
Acero fino (1.4301)
PC
Superficie de iluminación
Ø 9 mm
Tipo de luz
LED Luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
600 Lux
Ángulo de irradiación
20 °
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?