Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Amplificadores externos para sensores capacitivos
Dimensiones
10.5 x 45 x 75.5 mm
Conexión
Cable con conector, M12x1, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
PBT
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Conexión | Cable con conector, M12x1, 0.30 m, PUR | Cable con conector, M12x1, 0.30 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Material de carcasa | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP40 | IP40 | IP40 |
| Salida analógica | - | Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA | - |
| Función de temporización | - | Retardo de conexión y desconexión programable | Retardo de conexión y desconexión programable |
| Interfaz | - | - | IO-Link 1.1 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD