Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE00MH

BAE PS-XA-1W-12-130-055

Fuentes de alimentación en tamaño compacto

Dimensiones
54 x 38 x 92 mm
Versión
incluida
Fijación
Fijación de brida
Material de carcasa
Metal
Tipo de conexión
Borne
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
54 x 38 x 92 mm
Versión
incluida
Fijación
Fijación de brida
Material de carcasa
Metal
Tipo de conexión
Borne
Forma constructiva del conector
0.2 mm²...2.5 mm²
Tensión de entrada
100…240 VCA, Monofásica
Tensión nominal de salida CC
12 V
Corriente nominal de salida
13 A
Potencia de salida máx.
156 W
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-40...71 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?