Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
Tensión analógica 0…10 V
Indicación
LED verde: tensión de servicio
Intensidad de señal - Indicación de segmentos
Intensidad de señal - Indicación de segmentos
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Programación Sn
Modo Programación Aut/Pot
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Programación Sn
Modo Programación Aut/Pot
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-S75G | BAE SA-OH-061-UA-S75G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfaz | Tensión analógica 0…10 V | Tensión analógica: 0…10 V |
| Indicación |
LED verde: tensión de servicio Intensidad de señal - Indicación de segmentos |
Display OLED Tensión de servicio - LED verde Señal - LED amarillo Función de alarma - LED rojo Sync - LED orange |
| Posibilidad de ajuste |
Sensibilidad (Sn) Programación Sn Modo Programación Aut/Pot Dirección de lectura indicación de segmentos Indicación de segmentos con./desc. Bloqueo de teclas con./desc. Ajuste de fábrica (reinicio) |
Autosincronización Contraste de la indicación OLED Ajuste de fábrica (reinicio) Programación estática/dinámica/manual Sincronización con./desc. Dirección de lectura de la indicación OLED Amplificación |
| Ajustador | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch Tecla |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Características adicionales | - | Synchronization |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD