Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE00N8

BAE SA-OH-032-PP-DV02

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Función de salida - LED amarillo
Estabilidad - LED verde
Posibilidad de ajuste
Modo Programación manual/auto
Conmutación claro/oscuro
Función de temporización con./desc.
Programación Sn
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Función de salida - LED amarillo
Estabilidad - LED verde
Posibilidad de ajuste
Modo Programación manual/auto
Conmutación claro/oscuro
Función de temporización con./desc.
Programación Sn
Ajustador
Tecla (2x)
Conexión
Cable, 2.00 m, PVC
Material de carcasa
ABS
PC
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?