Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Serie
SA-OH
Dimensiones
15 x 36 x 61 mm
Interfaz
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
Función de salida - LED amarillo
Estabilidad - LED verde
Estabilidad - LED verde
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Conmutación claro/oscuro
Función de temporización con./desc.
Resolución normal/alta
Retardo de conexión/desconexión
Conmutación claro/oscuro
Función de temporización con./desc.
Resolución normal/alta
Retardo de conexión/desconexión
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-S75G | BAE SA-OH-063-PP-S75G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm |
| Interfaz | PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Indicación |
Función de salida - LED amarillo Estabilidad - LED verde |
LED verde: tensión de servicio Error - LED rojo Función de salida - LED amarillo |
| Posibilidad de ajuste |
Sensibilidad (Sn) Conmutación claro/oscuro Función de temporización con./desc. Resolución normal/alta Retardo de conexión/desconexión |
Programación Sn Conmutación claro/oscuro Retardo de desconexión con./desc. |
| Ajustador | Conmutador deslizante 3 posiciones |
Conmutador deslizante 3 posiciones Conmutador deslizante 2 posiciones (2x) Tecla (2x) |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Características adicionales | - |
External teach Signal Delay |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD