Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4

Iluminación para máquina

Conexión
Conector, M12x1-Conector
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 20 x 610 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio Anodizado
PMMA
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 20 x 610 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio Anodizado
PMMA
Superficie de iluminación
530 x 14 mm
Ángulo de irradiación
120 °
Tipo de luz
LED Luz blanca
Intensidad de la luz
1256 lm
Temperatura del color
4000 K
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP69K
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?