Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103

Láser de línea

Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Versión
Módulo láser
Dimensiones
Ø 20 x 116 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
300 mA
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Versión
Módulo láser
Dimensiones
Ø 20 x 116 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
300 mA
Entradas digitales
Disparador
Material
Acero fino
Vidrio Tuercas de latón niquelado
Tipo de luz
Láser Luz azul
Longitud de onda
450 nm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?