Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103

Láser de línea

Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Versión
Módulo láser
Dimensiones
Ø 20 x 116 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
400 mA
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Versión
Módulo láser
Dimensiones
Ø 20 x 116 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
400 mA
Entradas digitales
Disparador
Material
Acero fino
Vidrio Tuercas de latón niquelado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Longitud de onda
635 nm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?