Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAE0121

BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3

Amplificadores para cabezales de sensores ópticos

Serie
SA-OH
Dimensiones
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Indicación
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Señal - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Posibilidad de ajuste
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
Programación estática/dinámica/manual
Sincronización con./desc.
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
SA-OH
Dimensiones
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Indicación
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Señal - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Posibilidad de ajuste
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Función programación externa
Ajuste de fábrica (reinicio)
Programación estática/dinámica/manual
Sincronización con./desc.
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Ajustador
Jog switch
Tecla
Características adicionales
Synchronization
External teach
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
PA 12
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?