Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAE0125

BAE SA-OH-063-NP-S75G

Zosilňovače pre optické senzorové hlavy

Serie
SA-OH
Dimensiones
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interfaz
NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
LED verde: tensión de servicio
Error - LED rojo
Función de salida - LED amarillo
Posibilidad de ajuste
Programación Sn
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Serie
SA-OH
Dimensiones
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interfaz
NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
LED verde: tensión de servicio
Error - LED rojo
Función de salida - LED amarillo
Posibilidad de ajuste
Programación Sn
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Ajustador
Conmutador deslizante 3 posiciones
Conmutador deslizante 2 posiciones (2x)
Tecla (2x)
Características adicionales
External teach
Signal Delay
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
PA 12
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?