Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.

BAE0127

BAE SA-OH-064-PP-S75G

Zosilňovače pre optické senzorové hlavy

Serie
SA-OH
Dimensiones
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
LED verde: tensión de servicio
Error - LED rojo
Función de salida - LED amarillo
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Resolución normal/alta
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Serie
SA-OH
Dimensiones
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Interfaz
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
LED verde: tensión de servicio
Error - LED rojo
Función de salida - LED amarillo
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Resolución normal/alta
Ajustador
Conmutador deslizante 3 posiciones
Conmutador deslizante 2 posiciones (2x)
Potenciómetro 3 vueltas
Características adicionales
Signal Delay
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
PA 12
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?