Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAE012E

BAE LX-XA-BW0278B-S4

Iluminación para máquina

Conexión
Conector, M12x1-Conector
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 20 x 358 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio anodizado, natural
Acryl glass
Clase de eficiencia
Efficiency class F

EPREL product data sheet

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 20 x 358 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio anodizado, natural
Acryl glass
Superficie de iluminación
278 x 16 mm
Ángulo de irradiación
120 °
Tipo de luz
LED Luz blanca diffuse
Intensidad de la luz
675 lm
Temperatura del color
4000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
NOM
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?