Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barra articulada para forma de perfil
Principio de funcionamiento
Barra articulada BTL
Material
Aluminio Anodizado
Dimensiones
Ø 10 x 300 mm
Fijación
Perforación de Ø 5H7/conector macho M5x0.8
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BTL2-GS10-0300-A | BAM GM-XA-02-D10-M0300 | BAM GM-XA-02-D10-M0340 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Principio de funcionamiento | Barra articulada BTL | Barra articulada BTL | Barra articulada BTL |
|---|---|---|---|
| Material | Aluminio Anodizado | aluminio Anodizado | aluminio Anodizado |
| Dimensiones | Ø 10 x 300 mm | Ø 10 x 300 mm | Ø 10 x 340 mm |
| Fijación | Perforación de Ø 5H7/conector macho M5x0.8 | Perforación de Ø 5H7/conector macho M5x0.8 | Perforación de Ø 5H7/conector macho M5x0.8 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD