Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM003E

BMS AD-M-002-D12/D12

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Versión
Unidad de ajuste
Utilización
para sensores Ø12 mm
Material
Acero fino (1.4301)
Dimensiones
57 x 45 x 50 mm
Fijación
Tornillos, bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Versión
Unidad de ajuste
Utilización
para sensores Ø12 mm
Material
Acero fino (1.4301)
Dimensiones
57 x 45 x 50 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-07
ECLASS 11.0
27-27-36-07
ECLASS 12.0
27-27-92-10
ECLASS 12.0
27-27-92-10
ECLASS 13.0
27-27-92-10
ECLASS 5.1.4
27-27-92-10
ECLASS 6.2
27-27-92-10
ECLASS 8.1
27-27-92-10
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-36-07
eCl@ss 9.1
27-27-36-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?