Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM003F

BMS BS-M-D12-0250-03

Sistema de montaje adaptable

Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 5A
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 10A
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 20A
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 30A
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 50A
Material
Aluminio Anodizado
Dimensiones
Ø 12 x 250 mm
Fijación
Tornillos, bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 5A
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 10A
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 20A
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 30A
para barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas BGL 50A
Material
Aluminio Anodizado
Dimensiones
Ø 12 x 250 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?