Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Utilización
para sensores Ø5 mm
para sensores M05
a partir de longitud de sujeción de 30 mm
para sensores M05
a partir de longitud de sujeción de 30 mm
Material
Acero fino (1.4104)
Dimensiones
Ø 13 x 24 mm
Fijación
Tornillos, bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD