Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Utilización
para sensores Ø8 mm
para sensores M08
a partir de longitud de sujeción de 36 mm
para sensores M08
a partir de longitud de sujeción de 36 mm
Material
Acero fino (1.4305) Recubrimiento, PTFE
Dimensiones
Ø 17 x 32 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Características adicionales
Resistente a soldadura
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 08,0-KH-6S/W | BES 08,0-KH-6S | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Utilización |
para sensores Ø8 mm para sensores M08 a partir de longitud de sujeción de 36 mm |
para sensores Ø8 mm para sensores M08 a partir de longitud de sujeción de 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Acero fino (1.4305) Recubrimiento, PTFE | Acero fino (1.4305) |
| Dimensiones | Ø 17 x 32 mm | Ø 17 x 32 mm |
| Fijación | Tornillos, bornes | Tornillos, bornes |
| Características adicionales | Resistente a soldadura | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD