Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BAM00CF

BES 12,0-KB-4-F

Soportes universales

Utilización
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
Versión
Abrazadera de ensamble con tope fijo
Material
Aluminio Anodizado
Dimensiones
35 x 16 x 28 mm
Fijación
Tornillos, bornes
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Utilización
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
Versión
Abrazadera de ensamble con tope fijo
Material
Aluminio Anodizado
Dimensiones
35 x 16 x 28 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?