Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Utilización
para sensores M12
Material
Latón Niquelado
Dimensiones
Ø 22 x 30.5 mm
Fijación
Tornillos
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Utilización | para sensores M12 |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir de longitud de sujeción de 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Latón Niquelado | Latón niquelada |
| Dimensiones | Ø 22 x 30.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fijación | Tornillos | Tornillos, bornes |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD