Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Pinza sin tope fijo para interruptor de proximidad
Utilización
para sensores M12
Material
Latón Bronce blanco
Dimensiones
Ø 22 x 35 mm
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Utilización | para sensores M12 |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir de longitud de sujeción de 32 mm |
|---|---|---|
| Material | Latón Bronce blanco | Latón niquelada |
| Dimensiones | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fijación | Bornes | Tornillos, bornes |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD