Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Soportes universales
Versión
Abrazadera de fijación
Utilización
para sensores Ø18 mm y M18
Material
PBT
Dimensiones
20 x 32 x 40 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Alternativa recomendada
BAM027Z
Soportes universales
BAM MC-XA-035-D18,0-B
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-BS-2 | BAM MC-XA-035-D18,0-B | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Versión | Abrazadera de fijación | Abrazadera de fijación |
|---|---|---|
| Utilización | para sensores Ø18 mm y M18 | para sensores M18 |
| Material | PBT |
PBT GF20 |
| Dimensiones | 20 x 32 x 40 mm | 20 x 37.5 x 40 mm |
| Fijación | Tornillos, bornes | Tornillo M6 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD