Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Pinza sin tope fijo para interruptor de proximidad
Utilización
para sensores M18
Material
Latón Bronce blanco
Dimensiones
Ø 30 x 36 mm
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXS | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Utilización | para sensores M18 |
para sensores Ø18 mm para sensores M18 a partir de longitud de sujeción de 36 mm |
|---|---|---|
| Material | Latón Bronce blanco | Latón niquelada |
| Dimensiones | Ø 30 x 36 mm | Ø 32 x 30 mm |
| Fijación | Bornes | Tornillos, bornes |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD