Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Utilización
para sensores M30
Material
Latón Niquelado
Dimensiones
Ø 41 x 40 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 30,0-KH-4-F | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Utilización | para sensores M30 |
para sensores Ø30 mm para sensores M30 a partir de longitud de sujeción de 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Latón Niquelado | Latón niquelada |
| Dimensiones | Ø 41 x 40 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Fijación | Tornillos, bornes | Tornillos, bornes |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD